Publicar produtos
Door hinges model 1428

Door hinges model 1428

Traduzido por Google,
Fina, elegante e resistente, a 1428 é a dobradiça com 18 mm de espessura, adequada para painéis com espessura superior a 22 mm. Use-a em seus armários ou em suas portas internas leves!
Especificação
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1428
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1428
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)104
  • Largura (mm)18
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors