Publicar produtos
Large Opening Removable 20 GA Access Door
Large Opening Removable 20 GA Access Door
    Cendrex

    Large Opening Removable 20 GA Access Door

    Traduzido por Google,

    O Painel de Acesso Removível Reforçado para Unidade de Tratamento de Ar (UTA) com Aba Exposta foi projetado para pontos de acesso de sistemas HVAC de grandes dimensões que exigem máxima estabilidade estrutural e desempenho sem deformação. Concebido para grandes aberturas em paredes e tetos, o painel para UTA combina uma estrutura sólida e reforçada com um painel removível para garantir manuseio seguro e confiabilidade a longo prazo.

    Empreiteiros, arquitetos, engenheiros e profissionais do setor optam pelo nosso modelo de painel de acesso devido à sua construção reforçada anti-flacidez, desenvolvida especificamente para dimensões muito grandes, até 96" × 96", e que permanece totalmente removível para facilitar a manutenção.

    Principais características e benefícios

    • Estrutura reforçada para aberturas de sistemas HVAC de grandes dimensões e alta resistência.
    • Solução anti-flacidez para painéis de grande formato
    • Painel removível para acesso total e desobstruído para manutenção.
    • Menos pontos de travamento para simplificar o manuseio em tamanhos grandes.
    • Sistema de dobradiça com pino que garante alinhamento e desempenho a longo prazo.
    • Construção de dupla camada para maior rigidez.

    Aplicações do produto

    • Pontos de acesso HVAC de grandes dimensões
    • Salas de máquinas e corredores de serviço
    • Edifícios comerciais e institucionais
    • Grandes aberturas para serviços em paredes e tetos

    Detalhes técnicos

    • Instalação : Paredes e tetos
    • Material : Porta fabricada em aço laminado a frio de calibre 20 com estrutura reforçada.
    • Mecanismo de travamento : Equipado com fechos de came acionados por chave de fenda (quantidade reduzida).
    • Dobradiça : Inclui uma dobradiça com pino de mola. Localização da dobradiça: segunda dimensão (altura).
    • Flange : Projetada com uma flange exposta de 1".
    • Moldura : Moldura de 2 polegadas de profundidade feita de aço laminado a frio.
    • Abertura bruta : Dimensões da porta + ¼" ou + 6 mm.
    • Acabamento : Primer em pó branco de alta qualidade.
    • Embalagem : Embaladas individualmente, 1 porta por caixa.
    • Dimensões : Até 96" × 96" (área máxima de 2880 pol²)

    Todas as dimensões e opções que você deseja em 5 dias! Escolha entre mais de 100 modelos de painéis de acesso e 30 opções adicionais para soluções personalizadas, tudo entregue no menor prazo do mercado. Uma ampla gama de painéis de acesso padrão também está disponível em estoque e pronta para envio no dia seguinte.

    Baixe nosso catálogo para explorar os tamanhos, opções e configurações disponíveis.

    A Cendrex é uma fabricante líder especializada na produção de portas personalizadas e de tamanhos especiais, com o menor prazo de entrega do setor, oferecendo painéis de acesso com e sem classificação de segurança desde 1985.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificação
      • Material

        20-gauge cold rolled steel door and 16-gauge frame.

      • Hinge

        Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cylinder cam latch.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Dimensions
        Up to 96" × 96" (maximum area 2880 in²)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacendrex-ahu
    • Familia de productoAccess Doors
    • Grupo de produtosSpecial Application
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1219
    • Largura (mm)1219
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States