Publicar produtos
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange

    Traduzido por Google,

    Proporcione proteção confiável contra incêndio aos seus espaços com a Porta de Acesso sem Isolamento e Classificação de Fogo com Flange Exposta da Cendrex, modelo PFN. Projetada com uma trava de batente acionada por chave e anel, esta porta ajuda a limitar a propagação do fogo sem a necessidade de isolamento térmico adicional. Adequada para paredes com classificação de resistência ao fogo, é feita de aço laminado a frio calibre 16 e possui uma dobradiça piano contínua para garantir segurança e durabilidade em diversos ambientes comerciais e industriais.

    Empreiteiros, arquitetos, engenheiros e profissionais da indústria escolhem regularmente nosso modelo PFN por suas características de resistência ao fogo e durabilidade.

    Perfeito para corredores de evacuação em edifícios públicos e áreas de armazenamento em armazéns, este painel de acesso limita a propagação do fogo sem exigir isolamento térmico adicional.

    Principais características

    • Liberação do painel interno: todas as portas maiores que 30,5 cm x 30,5 cm são equipadas com o recurso de abertura do painel interno para maior conveniência e acessibilidade.
    • Não isolado : Painel de acesso não isolado com classificação de resistência ao fogo para uso em paredes com classificação de resistência ao fogo.
    • Limitação da propagação do fogo : Projetado para limitar a propagação do fogo.

    Detalhes técnicos

    • Instalação : Adequado somente para instalação em paredes.
    • Material : Feito de aço laminado a frio de calibre 16.
    • Mecanismo de travamento : trava de segurança operada por chave de ferramenta e trava de segurança operada por anel, ambas incluídas.
    • Dobradiça : Inclui uma dobradiça de piano contínua. Localização da dobradiça: Elas estão localizadas na segunda dimensão (altura).
    • Flange : Projetado com um flange exposto de 1".
    • Estrutura : 2½" de profundidade, feita de aço laminado a frio.
    • Abertura bruta : dimensões da porta + ¼ de polegada ou + 6 mm.
    • Liberação do painel interno: mecanismos que permitem a abertura dos painéis pelo lado interno, padrão para todas as portas corta-fogo maiores que 30,5 cm x 30,5 cm.
    • Acabamento : Primer em pó branco de alta qualidade.
    • Embalagem : Embalado individualmente, 1 porta por caixa.

    Portas de acesso corta-fogo, para uso vertical, estão sujeitas às seguintes condições:

    • Certificações : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Classificação alcançada: 3 horas, pressão neutra/negativa.
    • Dimensão máxima : 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), área máxima de 2304 pol², tolerância na limitação de altura e largura é de mais ou menos 3" (76 mm), desde que a área não exceda 2304 pol².
    • Aumento de temperatura : Nenhuma classificação alcançada.

    Todas as dimensões e opções que você deseja em 5 dias! Escolha entre mais de 100 modelos de painéis de acesso e 30 opções adicionais para soluções personalizadas de painéis de acesso, tudo entregue no menor prazo de entrega do setor.

    Pronto para elevar seus projetos com nossa Porta de Acesso sem Isolamento e com Classificação de Fogo e Flange Exposta? Baixe nosso catálogo agora para explorar nossa linha completa de produtos e encontrar a solução perfeita para o seu próximo projeto.

    A Cendrex, líder na fabricação de portas personalizadas e de tamanhos variados desde 1985, tem o compromisso de fornecer painéis de acesso de alta qualidade, classificados e não classificados, com o menor prazo de entrega do setor. Nosso compromisso com a excelência e a personalização nos torna a escolha ideal para profissionais que buscam soluções confiáveis e elegantes.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificação
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches..

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          No rating achieved.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacendrex-pfn
    • Familia de productoAccess Doors
    • Grupo de produtosFire Rated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States