Publicar produtos
Center Levered Countertop Bracket
Center Levered Countertop Bracket
Center Levered Countertop Bracket

    Center Levered Countertop Bracket

    Traduzido por Google,

    Este é o nosso suporte de bancada preferido para aplicações que requerem suporte em ambos os lados de uma parede de joelho ou outra estrutura, como uma barra ou saliência deslocada. O corpo do suporte é de aço sólido de 2½” x ½” e chanfrado em ambas as extremidades para segurança. Os flanges são feitos de aço de 2½” x 4” x ¼”. O suporte de granito tem cinco furos de montagem escareados centrados na placa superior, suportes dianteiros e traseiros que se prendem à parede do joelho e pinos de suporte para garantir uma conexão segura à parede do joelho - atuando como reforços para toda a aplicação. A maneira mais fácil de determinar o suporte de comprimento correto necessário para o seu projeto é subtrair 8” da largura da bancada. Isso permite um recuo de 4” em ambos os lados para que o suporte permaneça oculto. Por exemplo, se a bancada for de 40” você vai querer pedir um suporte de 32”. O espaçamento para o suporte com alavanca central é determinado pela localização do pino na parede do joelho. Normalmente, isso é entre 16" a 24", dependendo dos códigos de construção em sua área. O espaçamento máximo recomendado para os suportes não é maior que 24” e menor quanto maior for sua saliência. Ao encomendar nossos suportes de apoio de bancada com alavanca central, certifique-se de verificar novamente a largura da parede em que eles serão montados. A madeira, quando cortada inicialmente, é considerada “serrada bruta”, e o tamanho bruto para, digamos, 2” x 4”, é na verdade 2” x 4”. No entanto, quando a madeira é usada estruturalmente em ambientes comerciais e residenciais, ela é fresada em todos os lados para garantir que seja lisa, reta e uniforme. Assim, no caso de 2” x 4”, o tamanho real da madeira preparada seria 1½” x 3½”. NOTA: A sela padrão para o suporte com alavanca central é espaçada para uma parede de joelho de 2” x 4” e assume uma saliência igual em ambos os lados da parede. Podemos ajustar facilmente a sela para caber em uma parede de 2” x 6”, 2” x 8”, 2” x 10” ou 2” x 12” e deslocar a sela para saliências irregulares. No entanto, é crucial que você nos informe para fazer esses ajustes. Se fizer o pedido on-line, basta incluir as informações na caixa de comentários na página de checkout. Ou ligue para (888) 960-3854 para fazer o pedido com um de nossos simpáticos e experientes representantes de atendimento ao cliente. Para utilizar com sucesso este suporte, é crucial construir uma parede de joelho de qualidade. Aqui estão algumas dicas:

    • Certifique-se de que a parede do joelho esteja firmemente ancorada no chão.
    • Use parafusos em vez de pregos ao construir a parede.
    • Use uma tampa dupla na parede do joelho. A primeira tampa será anexada aos pinos verticais. Ao fixar a segunda tampa, sugerimos prendê-la em locais diferentes do pino vertical. Isso permitirá que você desvie o canal necessário para instalar o suporte sem se preocupar com parafusos ou pregos no caminho.

    O hardware de montagem está incluído.

    Especificação
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacenter-levered-bracket
    • Familia de productoHidden Countertop Support Bracket
    • Grupo de produtosCenter Levered Bracket
    • TipoObjeto obrigatório
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia