Publicar produtos
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Traduzido por Google,

    Para soluções de armazenamento personalizáveis, a A&M Hardware oferece suportes de prateleira ajustáveis ​​de alta resistência. Nossa combinação de flexibilidade e força permite que você crie soluções de armazenamento sob medida. Seja para organizar um espaço de trabalho dinâmico, guardar itens na garagem ou otimizar seus ambientes, nossos suportes de prateleira metálicos ajustáveis ​​fornecem a base para prateleiras adaptáveis ​​que evoluem com suas necessidades. Com foco em durabilidade e funcionalidade, nossos suportes ajustáveis ​​permitem que você alcance o equilíbrio perfeito entre maximizar a capacidade de armazenamento e a estética do design. Explore as possibilidades dos suportes de prateleira ajustáveis ​​que permitem recuperar espaço e, ao mesmo tempo, aprimorar o apelo visual do seu ambiente.

    Suporte ajustável reforçado com recursos

    Nossos suportes de prateleira reforçados suportam até 1088 kg e são perfeitos para prateleiras flutuantes. Esses suportes ajustáveis ​​são equipados com braços horizontais de 30 cm ou 45 cm para acomodar uma ampla variedade de tamanhos de prateleira.

    • Um suporte simples, resistente e ajustável.
    • Disponível em preto (909-58) ou branco (933-58)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheavy-duty-adjustable-support-brackets
    • Familia de productoBrackets
    • Grupo de produtosHeavy Duty Adjustable Support Brackets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets
    • Código CSI MasterFormat 201405 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
    • Número OmniClass23-13 23 11 19 15
    • Título OmniclassFraming Anchors