Publicar produtos
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System
Island Support System

    Island Support System

    Traduzido por Google,

    Flutuar uma saliência em mais de um lado de uma ilha ou península requer uma solução inovadora e nosso Sistema de Apoio à Ilha se encaixa na conta. Este sistema exclusivo de 3 peças usa juntas de colo para criar um suporte personalizado específico para sua cozinha. Uma vez montado, o suporte da bancada cria um cantilever, aproveitando o peso da bancada, bem como o aço de ½ polegada. É um ótimo suporte e perfeito para várias saliências.

    Este produto é personalizado, portanto, aguarde de 3 a 5 dias úteis para produção. Recomendamos que você nos ligue quando estiver pronto para fazer um pedido, pois há vários detalhes necessários.

    Se você optar por fazer um pedido on-line, precisaremos das seguintes informações na seção de comentários para concluir seu pedido:

    • Comprimento de ambas as saliências (essa é a quantidade de bancada que se estende além da parede do gabinete)
    • A saliência de direção se estende para fora do armário (a direção é determinada quando você está na frente de seus armários, geralmente no lado da cozinha, onde você abriria as gavetas/portas)
    • Dimensões do gabinete e se é ou não um gabinete sem moldura


    Especificação
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaisland-support-system
    • Familia de productoHidden Countertop Support Bracket
    • Grupo de produtosIsland Support System
    • TipoObjeto obrigatório
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia