Publicar produtos
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket

    Spanning Countertop Bracket

    Traduzido por Google,

    Existem duas maneiras diferentes de usar este suporte versátil. A primeira é abranger uma área aberta entre dois armários ou outras estruturas que forneçam suporte para sua bancada. Na segunda opção, o suporte fica em cima do gabinete, estendendo-se além das paredes do gabinete para suportar saliências em lados opostos.

    Veja como medir o comprimento do suporte necessário:

    • Opção um – O suporte deve se estender 6 polegadas em cada gabinete e, em seguida, adicione o comprimento do gabinete que você precisa estender. Portanto, se houver um espaço de 30 polegadas entre seus gabinetes/estruturas de suporte, o comprimento correto do suporte necessário é de 42 polegadas. (6 + 6 + 30 = 42)
    • Opção dois – Recomendamos um afastamento de 4 polegadas da borda de sua bancada para manter o suporte oculto. Portanto, basta subtrair 8 polegadas da largura total da sua bancada. Portanto, se a bancada que precisa ser apoiada tiver 54 polegadas de largura, peça um suporte de 46 polegadas.

    Sugerimos usar dois suportes, um na frente do gabinete e outro na parte de trás.

    Não importa qual aplicativo você escolher, este suporte é fácil de instalar. A utilização de uma Dremel ou multiferramenta oscilante torna o corte do canal de montagem no armário muito simples. Se você não tiver uma ferramenta manual elétrica, use uma serra para fazer os canais. O suporte ficará bem encaixado no canal e não exigirá nenhum prendedor. Lembre-se de passar uma gota de adesivo de alta qualidade no centro do suporte antes de colocar a bancada.

    Especificação
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspanning-bracket
    • Familia de productoHidden Countertop Support Bracket
    • Grupo de produtosSpanning Bracket
    • TipoObjeto obrigatório
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia