Publicar produtos
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket
Standard Countertop Bracket

    Standard Countertop Bracket

    Traduzido por Google,

    O "Suporte de Suporte de Bancada de Granito Padrão" foi projetado para aplicações em que a bancada é montada em uma parede "joelho" ou "pônei" como na imagem abaixo. Isso cria um belo efeito "flutuante" sem o uso de mísulas feias ou grandes suportes arquitetônicos. Os suportes permanecem ocultos e você e seus convidados não precisam se preocupar em bater os joelhos nas pernas ou outros suportes grandes.

    Feitos de aço de meia polegada de espessura, nossos suportes de bancada são projetados para suportar um grande peso.

    Os suportes são montados em um canal de 1/2 polegada de profundidade por 2 1/2 polegada de largura e fixados com parafusos de madeira nº 12 que são enviados com o produto.

    Recursos de suporte de bancada ocultos

    • Feito nos Estados Unidos
    • Escondido da vista, cria um efeito de bancada flutuante perfeito sem mísulas grandes e pouco atraentes para bater os joelhos
    • Fabricado em aço americano de 1/2 polegada x 2,5 polegadas (comprimento variável)
    • Profissionalmente fresado e acabado
    • Simples de instalar
    • 35 graus "Safe Edge" na borda frontal do suporte
    • 4 pontos de montagem para suporte extra
    • Revestimento em pó texturizado e resistente às intempéries TGIC em vez de tinta para um acabamento durável. Adequado para aplicações interiores ou exteriores.
    • Disponível em revestimento em pó preto ou branco
    • # 12 parafusos de madeira incluídos com o produto

    Qual o tamanho do suporte de bancada de granito que você precisa? Na maioria dos casos, o tamanho do suporte será o tamanho da sua saliência - aqui está o porquê.

    Como exemplo, digamos que você tenha uma saliência de 12 polegadas além da parede do joelho de 2 x 4. Você deseja manter os suportes da bancada a 4 polegadas da borda da saliência para mantê-los escondidos e guardados. Neste caso, você precisará de um suporte de 12 polegadas - 8 polegadas de suporte sob a saliência e outros 4 polegadas para abranger a parede do joelho.


    Especificação
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastandard-bracket
    • Familia de productoHidden Countertop Support Bracket
    • Grupo de produtosStandard Bracket
    • TipoObjeto obrigatório
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBrackets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia