Publicar produtos
10" Flat Roof Flashing SS

10" Flat Roof Flashing SS

Traduzido por Google,

Os rufos para telhados planos InnoFlue oferecem proteção impermeável e durável ao redor das penetrações do telhado. Fabricados com meticulosa atenção aos detalhes, estes rufos garantem uma vedação segura que protege contra vazamentos e infiltração de água. Os rufos para telhados InnoFlue oferecem um encaixe versátil e adaptável, graças à sua construção resistente às intempéries, que protege contra os elementos, garantindo um desempenho duradouro, mesmo em condições desafiadoras.

  • O revestimento estanque previne vazamentos.
  • Integra-se facilmente com todos os componentes InnoFlue.
  • Durável e leve.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018088Part number250410603650TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross559 mm / 22 inchWidth559 mm / 22 inchNet weight3.447 kg / 7.6 lbsHeight overroof351 mm / 13.8 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length559 mm / 22 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight3.447 kg / 7.6 lbsPackaging / Trade width559 mm / 22 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10-flat-Roof-flashing-ss
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork