Publicar produtos
12" Support Clamp with 3/8" Nut

12" Support Clamp with 3/8" Nut

Traduzido por Google,

As braçadeiras de suporte InnoFlue oferecem uma opção elegante e fácil de usar para apoiar o sistema de exaustão. A braçadeira metálica projetada foi projetada para suportar e sustentar o sistema de ventilação, proporcionando instalação rápida e fácil. O interior metálico é revestido com borracha para evitar arranhões nos componentes de ventilação. As braçadeiras de suporte InnoFlue podem ser usadas como suporte vertical ou horizontal. Espaço de 78" em instalações verticais e 39" em instalações horizontais. O sistema de instalação integrado utiliza haste roscada de 3/8".

  • Aceita haste roscada padrão de 3/8".
  • O interior de metal e o exterior de borracha dão suporte e protegem o tubo.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Leve e durável.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016206Part number250410703570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross363 mm / 14.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth330 mm / 13 inchNet weight0.325 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length363 mm / 14.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.325 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width330 mm / 13 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12-support-clamp-with-3-8-nut
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States