Publicar produtos
12" Tee Cap

12" Tee Cap

Traduzido por Google,

As tampas em T InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para otimizar o desempenho do seu sistema de exaustão e manter sua integridade. Produzidas com precisão e durabilidade, as tampas em T InnoFlue garantem uma vedação segura e evitam vazamentos na junção dos Tês do sistema de exaustão. Avaliadas de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, as tampas em T InnoFlue fazem parte do portfólio de gerenciamento de condensado da InnoFlue.

  • Forma uma vedação hermética e protege contra vazamentos em qualquer conexão aberta no sistema de ventilação
  • Leve e durável
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12-teecap
  • Familia de productoTees
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork