Publicar produtos
2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

Traduzido por Google,

Os adaptadores de PVC para PP InnoFlue são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras que exigem um adaptador para a transição da conexão da chaminé de PVC para componentes do sistema de ventilação de polipropileno. Consulte o manual do fabricante original da Centrotherm para encontrar o adaptador de aparelho específico para uso no aparelho pretendido. Os adaptadores de aparelho InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptarem ao InnoFlue na conexão da caldeira. Sempre siga o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • A junta integrada ajuda a formar uma vedação hermética.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • GeneralProduct Name2" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012598Part number250408000830TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross87 mm / 3.4 inchHeight77 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth77 mm / 3 inchNet weight0.058 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length87 mm / 3.4 inchPackaging / Trade height77 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.058 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width77 mm / 3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork