Publicar produtos
4" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

4" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Traduzido por Google,

Aprovado para uso por fabricantes OEM confiáveis, o InnoFlue de aço inoxidável para polipropileno transita perfeitamente de um colar de chaminé de aço inoxidável para os sistemas de ventilação de polipropileno InnoFlue. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC e testados/aprovados pelo fabricante do aparelho, os adaptadores de aço inoxidável para PP são projetados para garantir uma conexão segura e confiável entre o sistema de ventilação InnoFlue e o sistema de ventilação InnoFlue. Consulte a matriz OEM da Centrotherm para verificar o adaptador correto para o aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Transições perfeitas de aço inoxidável para polipropileno no colar da chaminé.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010014646Part number250408201150TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross193 mm / 7.6 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.226 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length193 mm / 7.6 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.226 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork