Publicar produtos
4" Wall Plate Square Plastic (Black)

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

Traduzido por Google,

As placas de parede InnoFlue combinam funcionalidade e apelo visual para aprimorar o sistema de gases de combustão. Projetadas com foco em design e durabilidade, estas placas de parede não só cumprem sua função, como também adicionam um toque de estilo. As placas de parede InnoFlue são instaladas de forma rápida e fácil, utilizando um design que simplifica a montagem e o posicionamento. Oculte facilmente as saídas de exaustão e proporcione uma aparência limpa e discreta com as placas de parede InnoFlue.

  • Aparência elegante aumenta o desempenho do escapamento.
  • Leve e durável.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-wall-plate-square-plastic-black
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States