Publicar produtos
8" to 6" Reducer

8" to 6" Reducer

Traduzido por Google,

Os Redutores InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para aprimorar o desempenho e a adaptabilidade do seu sistema de exaustão. Permitem a transição para diâmetros menores, mantendo o fluxo dos gases de combustão. Com capacidade para 110°C (230°F), os Redutores InnoFlue ajudam a otimizar o layout da ventilação para máxima eficiência. Os Redutores InnoFlue estão disponíveis em diversas combinações de diâmetros para atender a qualquer necessidade de ventilação.

  • Otimiza a eficiência do sistema de ventilação.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" to 6" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010014127Part number250408501100TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross211 mm / 8.3 inchHeight200 mm / 7.9 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight0.547 kg / 1.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length211 mm / 8.3 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.547 kg / 1.2 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8-to-6-reducer
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork