Publicar produtos
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Traduzido por Google,

O conector Ubbink Aerfoam de 180 mm une todas as peças Aerfoam do mesmo diâmetro, garantindo uma conexão hermética e mantendo o desempenho de isolamento do sistema.

  • Garante conexões fortes e herméticas.
  • Mantém o desempenho total do isolamento.
  • Instalação simples e rápida, sem necessidade de ferramentas.
  • Compatível com todas as peças Aerfoam do mesmo diâmetro.
Especificação
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerfoam-180mm-connector
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork