Publicar produtos
Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Bend 90° Kit

Traduzido por Google,

Acessório para dutos AE34C (DN75/63mm). Inclui 2 anéis de vedação e encaixe AE34C para realizar conexões mecânicas herméticas aos dutos (classe de estanqueidade ATC1 até +/- 1000 Pa).

  • Baixa perda de pressão do sistema devido ao design radial.
  • Classe de estanqueidade ATC1 até +/- 1000 Pa, o que minimiza o consumo de energia do ventilador e a produção de ruído.
  • Coletores modulares, que podem ser usados ​​com todos os tipos de dutos.
  • Dutos semirrígidos em rolo e conexões mecânicas herméticas, extremamente fáceis de instalar.
  • Testado e certificado pela TÜV SÜD e ISEGA, em conformidade com o REACH.
Especificação
    • Bend angle: 90°

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Application: Directional change within semi-rigid ventilation duct systems

    • Installation: Push-fit connection with AE34C ducts

    • Suitable for: Residential and commercial mechanical ventilation systems

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-ae34c-bend-90-kit
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork