Publicar produtos
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Traduzido por Google,

O kit de conexão AE34C conecta dois dutos AE34C de forma simples, garantindo uma instalação rápida, segura e sem ferramentas. Inclui dois anéis de vedação Click-Seal AE34C.

  • Conexões herméticas para um desempenho confiável do sistema.
  • Baixa perda de pressão para reduzir o consumo de energia do ventilador.
  • Instalação rápida e sem ferramentas
  • Design leve para fácil manuseio
  • Certificado pela TÜV SÜD em termos de qualidade e segurança.
Especificação
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork