Publicar produtos
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Traduzido por Google,

As tampas proporcionam uma vedação hermética para as conexões não utilizadas da caixa de distribuição, garantindo o desempenho ideal do sistema.

  • Garante eficiência hermética
  • Encaixe rápido e seguro: basta pressionar para vedar as conexões não utilizadas.
Especificação
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-excellent-dbox-cover
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork