Publicar produtos
Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Traduzido por Google,

O terminal de parede Ubbink de 180 mm é um terminal metálico projetado para uso em sistemas de ventilação mecânica central. Adequado tanto para insuflação quanto para exaustão de ar, ele se conecta diretamente aos dutos isolados com Aerfoam e garante um fluxo de ar eficiente entre a unidade de ventilação e o ambiente externo. Seu acabamento com pintura eletrostática a pó proporciona proteção duradoura e resistência aos raios UV, enquanto a grade frontal impede a entrada de pássaros e pequenos animais.

  • Conexão direta aos dutos isolados com Aerfoam da Ubbink
  • Conexão mecânica hermética
  • Equipado com uma malha protetora
  • Acabamento com revestimento em pó para uma estética duradoura e resistência aos raios UV.
Especificação
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontego-wall-terminal-180mm-black-and-grey
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de produtosTerminals and Seals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States