Publicar produtos
Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5
Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5

    Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5

    Traduzido por Google,

    Telha pré-fabricada de concreto tipo granito com acabamento superficial liso jateado, medindo 40x40x5 cm, adequado para uso pedonal. Disponível em versão ecológica com tratamento fotocatalítico ECO-LASTRO, feito com cimento TX ARIA da ITALCIMENTI.

    Disponível em várias cores para escolher: Preto Basalto, Basalto-3, Basalto-4, Bege Toscana, Branco, Couro, Cinza, Cinza Basalto, Cinza Carvão, Cinza Santiago, Mostarda, Vermelho (outras cores sob consulta)

    Dados técnicos:

    - Kg/Unidade = 18,00

    - Unidades/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Unidades/palete = 90

    - Kgs/palete = 1660

    Especificação
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado ST

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Clase 3

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBaldosa_Granallada_Lisa_40x40x5
    • Familia de productoPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupo de produtosBaldosa hidráulica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra