Efeito prancha de madeira
Feitas de porcelana 100% queimada, as pavimentadoras de porcelana Porce-Plank™ oferecem uma alternativa de alta tecnologia para produtos de madeira natural e composta e decks de madeira.
A fusão da tecnologia de pavimentação de porcelanato com as características naturais da madeira, produziu um material com todos os benefícios e beleza da madeira sem as desvantagens; Porce-Plank™ é à prova de fogo; não precisa de manutenção; não mancha; não muda de cor nem desbota; e é extremamente resistente à abrasão - oferecendo uma enorme economia de vida útil.
Extremamente alta resistência ao deslizamento e manutenção zero tornam a escolha perfeita para refeições ao ar livre; terraços e varandas; passarelas e áreas de piscina.
Efeito Ranhura de Madeira
As pavimentadoras de porcelana Porce-Plank™ são ideais para aplicações de alto tráfego onde a aparência da madeira é a preferida, mas onde a baixa manutenção e uma aparência consistente, ano após ano, são essenciais.
Completamente não porosos, não mancham e não requerem vedação. Eles permanecerão com a aparência tão boa quanto no dia em que foram instalados! Resistência ao deslizamento extremamente alta para todos os acabamentos, garante uma área de piso segura molhada ou seca.
O Porce-Plank™ está disponível em acabamento ranhurado simulando ranhuras em placas de deck de madeira, ideal para aplicações externas onde é preferível aderência adicional e estão disponíveis em 3 opções de cores diferentes.
Efeito Madeira-Slat
As pavimentadoras de porcelana Porce-Plank™ têm ripas simuladas, dando a aparência de ripas de deck de madeira individuais, mas em uma superfície antiderrapante contínua - a estética da madeira sem desbotamento da cor ou manutenção.
Porce-Plank™ oferece a aparência clássica da madeira natural sem as desvantagens:
· Rolamento de alta carga
· A prova de fogo
· Custo-beneficio
· Instalação sobre camada única
· Membranas
· Não poroso
· Altamente resistente a manchas
· Altamente antiderrapante
· Serviços ocultos com fácil acesso Peso leve -9 lb/SqFt
Pavimentadoras de telhados, Pavimentadoras de convés, Pavimentadoras de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação de vento, Elevação de vento, Pavimentadora de porcelana, Pedestal de pavimentadora
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |