Publicar produtos
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)

    Ceramic Top 50x30 (DX)

    Traduzido por Google,

    Tampo cerâmico autoportante projetado para torneiras de bancada ou de parede.

    Instalação da pia à direita.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      08 3053 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeramic_Top_50x30_DX_0830531001
    • Familia de productoCeramic Top
    • Grupo de produtosCeramic Top
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 17
    • Título OmniclassSink Components