Publicar produtos
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText