Publicar produtos
Elice 54x36 Bidet
Elice 54x36 Bidet

    Elice 54x36 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidê suspenso de furo único com transbordamento e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      04 1854 1001 Bianco lucido
      04 1854 1021 Bianco satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElice_bidet_sospeso_54x36_0418541001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets