Publicar produtos
D18 Frame 80
D18 Frame 80

    D18 Frame 80

    Traduzido por Google,

    Estrutura suspensa em metal preto acetinado com prateleira inclusa.
    Transformável em uma estrutura de chão com a adição de um par de pés de metal.
    Vendido separadamente (código 02 5801 0022).
    Códigos, cores e acabamentos 02 5880 0022 Preto acetinado

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD18-frame-80-0258800022
    • Familia de productoFrames
    • Grupo de produtosELICE
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCMobilia