Publicar produtos
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa com sistema de descarga Silentech.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets