Publicar produtos
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet

    SFERA 50x35 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidé de parede com furo único e sistema de transbordamento e fixação

    parede escondida.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      05 1950 1001 Bianco lucido

      05 1950 1021 Bianco satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_bidet_terra_50x35_0519501001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets