Publicar produtos
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Traduzido por Google,

    Pia com ralo no piso, sem transbordamento.



    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks