Publicar produtos
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso com sistema de drenagem Silentech e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 04 1155 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGREEN_wc_sospeso_55x37_0411550001
    • Familia de productoGreen
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets