Publicar produtos
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35

    Premium 45x35

    Traduzido por Google,

    Pia sem transbordamento. Instalação suspensa ou independente.


    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      02 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_45x35_0220451001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION