Publicar produtos
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Traduzido por Google,

    Banheira elíptica autônoma em Solidtech feita em uma única peça,

    com transbordamento, completo com resíduos acabados com movimento

    encaixe e sifão ao nível do chão. Volume de água 235 L.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Familia de productoVasche
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs