Publicar produtos
Zero Ø25 h12

Zero Ø25 h12

Traduzido por Google,

Lavatório quadrado de cerâmica para lavagem das mãos, sem ladrão. Instalação sobre bancada. Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codice/Finiture

    01 2225 0001 Bianco lucido

    01 2225 0021 Bianco satinato

    01 2225 0022 Nero satinato

    01 2225 0023 Cemento satinato

    01 2225 0032 Tortora satinato

    01 2225 0029 Sabbia satinato

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZero_lavabo_appoggio_25_tondo_h12_0123250001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniclassSingle Sinks