Publicar produtos
Zero 125x50

Zero 125x50

Traduzido por Google,

Pia com transbordamento. Instalação suspensa, embutida ou em armário.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codici, colori e finiture

    01 2126 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2126 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZERO_lavabo_sospeso_125x50_0121261001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)37
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION