Publicar produtos
Zero 30X38

Zero 30X38

Traduzido por Google,

Lavatório de cerâmica com ladrão. Instalação suspensa. Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniclassSingle Sinks