Publicar produtos
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02

    Daily Wall-hung WC DNS02

    Traduzido por Google,
    Vaso sanitário suspenso DAILY 53x35 cm.
    Especificação
    • Wall-hung installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDaily-Wall-hung-WC-DNS02
    • Familia de productoWC
    • Grupo de produtosDaily
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets