Publicar produtos
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    Traduzido por Google,
    Bidê de parede FORTY3 55x36 cm.
    Especificação
    • Wall-hung installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaForty3-Wall-hung-Bidet-FNS09
    • Familia de productoBidet
    • Grupo de produtosForty3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets