Publicar produtos
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915

    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2249150000
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22491500001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDarling-New-Wall-mounted-bidet-540-mm-224915
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosWall-mounted bidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures