Publicar produtos
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080

    MODE wall-hung basin ME080

    Traduzido por Google,

    Bacia 80x49 h20 cm. Instalação suspensa ou em estrutura. Kit de fixação incluído

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamode-wall-hung-basin-me080
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosMODE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)19.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks