Publicar produtos
MODE Wall-hung bidet MES09
MODE Wall-hung bidet MES09

    MODE Wall-hung bidet MES09

    Traduzido por Google,

    Bidé suspenso 53,34 h26 cm. Acompanha kit de fixação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamode-wall-hung-bidet-mes09
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosMODE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets