Inspirado na madeira, graças ao seu acabamento, design e cor, este produto tornou-se o revestimento cerâmico ideal para quem deseja reproduzir o estilo da madeira. Além disso, seu formato em régua preenche os espaços com maior realismo.
Especificação
Name: MACERATA AVELLANA 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.83 cm