Publicar produtos
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ High Impact Rubber Flooring

    Traduzido por Google,

    NEXT STEP™ High Impact trabalha duro para que os atletas possam jogar duro. O suporte altamente durável oferece suporte para resistência prolongada ao treinamento, enquanto nossa camada de desgaste NEXT STEP ™ permite que você exiba as cores do seu time com orgulho. Com uma superfície tão boa; tudo o que o atleta precisa fazer, é focar em seu treinamento.

    Absorção de choque. Anti-derrapante.

    Dê as boas-vindas a todo tipo de atleta com confiança, sabendo que não há nada que o PRÓXIMO PASSO High Impact não possa lidar. Forneça estabilidade com nossa superfície de alta tração, garantindo que os atletas não se machuquem ao levantar. É perfeito para todas as instalações.


    Entre em contato com a Dinoflex

    Especificação
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm regrind backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm regrind backing)

      12mm – 1/2” (4 mm top surface with 8 mm regrind backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanextstep-highimpact
    • Familia de productoRubber Sports Flooring
    • Grupo de produtosRecycled Rubber Tile, High‑Impact, Shock‑Absorbing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-02
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes