Publicar produtos
Terzi 60X60
Terzi 60X60

    Terzi 60X60

    Traduzido por Google,
    Decorar seus espaços com ladrilhos hidráulicos não é coisa do passado! A decoração com esses produtos está se tornando cada vez mais popular, retornando com força total para ficar, seja em seu formato original ou simulando um mosaico. As possibilidades são infinitas, pois permitem personalizar seus ambientes. O ladrilho Terzi 60x60, com seu design neutro em preto e branco e acabamento acetinado, é ideal para instalação em qualquer espaço interno, tanto em pisos quanto em paredes. Ouse e combine-o com cerâmica imitando madeira, cimento ou mármore.
    Especificação
    • Name: TERZI 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises, and offices; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única202142-terzi-60x60
    • Familia de productoHidraulico
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela