Publicar produtos
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Traduzido por Google,
    Eleve o nível dos seus espaços com o luxo e a elegância do mármore Calacatta com o revestimento de parede Marmol Oslo 30x60. Inspirado na cidade de Oslo, este revestimento evoca sofisticação urbana com sua gama de cinzas e textura variada. Cada peça apresenta uma ampla gama de faces diferentes, adicionando um toque de dinamismo às suas paredes. Perfeito para criar ambientes modernos e luxuosos, este revestimento é ideal para quem busca um estilo refinado e contemporâneo em seus espaços.
    Especificação
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203041-marmol-oslo-30x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela