Publicar produtos
Madera Sabino 60X60

Madera Sabino 60X60

Traduzido por Google,
Nosso revestimento cerâmico Madera Sabino 60x60 em cinza brilhante é uma escolha clássica que revitaliza a elegância dos espaços, combinando facilmente com uma variedade de cores na decoração de interiores. Destacando-se pela integração de acabamentos brilhantes e relevos, o Madera Sabino 60x60 é uma excelente alternativa para projetos que buscam infundir uma atmosfera natural e sofisticada.
Especificação
  • Name: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203060-madera-sabino-60x60
  • Familia de productoMadera
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela