Publicar produtos
Astro Decor 30X60

Astro Decor 30X60

Traduzido por Google,
O complemento perfeito para energizar seu espaço. Nosso revestimento de parede Astro Decor apresenta um design em relevo que cria uma sensação de movimento nas paredes. Dê o toque final ao seu projeto com um design criado para estimular seus sentidos.
Especificação
  • Name: ASTRO DECOR 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A (Not Applicable). Thickness: 0.83 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203070-astro-decor-30x60
  • Familia de productoAccents
  • Grupo de produtos30X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)297
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)333
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela