Publicar produtos
Itria Perla 60X60
Itria Perla 60X60

    Itria Perla 60X60

    Traduzido por Google,
    Transforme seus espaços com o equilíbrio perfeito entre simplicidade e durabilidade. O revestimento Itria Perla da Cerámica Italia é um azulejo cerâmico premium projetado para quem busca uma estética contemporânea inspirada no cimento e nos tons suaves da natureza.
    Especificação
    • Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm. Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons. ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203130-itria-perla-60x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela