Publicar produtos
Itria Plomo 60X60

Itria Plomo 60X60

Traduzido por Google,
Itria Plomo 60X60 Primera é um revestimento cimentício que se destaca pela simplicidade e elegância, inspirado na versatilidade dos tons naturais. Com um sofisticado acabamento mate em preto, este produto modular é ideal para transformar espaços interiores como quartos, escritórios e casas de banho (incluindo áreas de duche), conferindo um carácter contemporâneo e equilibrado. O seu design é adequado tanto para pavimentos como para paredes, garantindo segurança e estilo em zonas residenciais com tráfego moderado.
Especificação
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única203132-itria-plomo-60x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtos60X60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)597
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Venezuela