Publicar produtos
Itria Perla 30X60
Itria Perla 30X60

    Itria Perla 30X60

    Traduzido por Google,
    Inspirada na Villa d'Itria, nossa linha de azulejos cerâmicos Itria 60x60 e 30x60, disponível em encantadores tons de bege e cinza, explora uma gama de cores que oscilam entre beges quentes e cinzas serenos. A linha Itria não só adiciona um toque estético, como também garante a segurança da sua família em áreas molhadas. Graças à nossa tecnologia URD (Ultra Slip Resistant) e sua notável resistência, este produto é a escolha perfeita para banheiros, spas, banheiras de hidromassagem e muito mais. Instale com total confiança, respaldada pela nossa sólida garantia de 10 anos.
    Especificação
    • Name: ITRIA PERLA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203137-itria-perla-30x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela