Publicar produtos
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Traduzido por Google,
    Segue a tradução para o português, adaptada com um tom profissional e técnico apropriado para o setor da construção e design de interiores: Novara Bege 60x60 First Grade EXC é um revestimento com aparência de mármore, apresentando um elegante acabamento brilhante que simboliza integração e tradição. Este produto modular de 60 cm x 60 cm oferece uma solução estética versátil em tom bege, projetado para uso em pisos e paredes em áreas internas como halls de entrada, escritórios e espaços residenciais. Sua fabricação de alta qualidade garante desempenho ideal em ambientes comerciais com tráfego moderado.
    Especificação
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203140-novara-beige-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela